20165666
20165666
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 123,481 |
| 10 - 19 | € 111,129 |
| 20 - 49 | € 104,958 |
| 50 + | € 98,787 |
| Railtype | Standaard |
|---|---|
| Railmaat | 55.0 |
| l1 | 300.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Voor schroeven | M14 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 23.0 |
| Gewicht kg | 4.35 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan