20165284
20165284
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 813,3053 |
| 10 - 19 | € 731,9792 |
| 20 - 49 | € 691,3053 |
| 50 + | € 650,6418 |
| Railtype | Standaard |
|---|---|
| Railmaat | 35.0 |
| l1 | 3800.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Voor schroeven | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Gewicht kg | 27.36 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan