Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 35.0 9.0 1800.0 Staal

Deze 35 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20165031

Oud artikelnummer:

20165031

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 392,6539
10 - 19 € 353,3853
20 - 49 € 333,7566
50 + € 314,128
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 392,65

1 x € 392,6539

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 35.0
l1 1800.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
Voor schroeven M8
d1 9.0
d2 14.0
Gewicht kg 12.96
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op