Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 30.0 9.0 3720.0 Staal

Deze 30 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20164799

Oud artikelnummer:

20164799

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 633,7918
10 - 19 € 570,4166
20 - 49 € 538,7183
50 + € 507,0312
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 633,79

1 x € 633,7918

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 30.0
l1 3720.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Voor schroeven M8
d1 9.0
d2 14.0
Gewicht kg 19.34
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op