20164621
20164621
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 410,0815 |
| 10 - 19 | € 369,0726 |
| 20 - 49 | € 348,5732 |
| 50 + | € 328,0626 |
| Railtype | Standaard |
|---|---|
| Railmaat | 30.0 |
| l1 | 2360.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Voor schroeven | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Gewicht kg | 12.27 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan