Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 30.0 9.0 200.0 Staal

Deze 30 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20164362

Oud artikelnummer:

20164362

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 36,4477
10 - 19 € 32,7994
20 - 49 € 30,9849
50 + € 29,1602
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 36,45

1 x € 36,4477

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 30.0
l1 200.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Voor schroeven M8
d1 9.0
d2 14.0
Gewicht kg 1.04
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op