20164355
20164355
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 608,4064 |
| 10 - 19 | € 547,5683 |
| 20 - 49 | € 517,1498 |
| 50 + | € 486,721 |
| Railtype | Standaard |
|---|---|
| Railmaat | 25.0 |
| l1 | 3940.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Voor schroeven | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Gewicht kg | 14.18 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan