Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 25.0 7.0 1060.0 Staal

Deze 25 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20163907

Oud artikelnummer:

20163907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 175,5495
10 - 19 € 157,9974
20 - 49 € 149,2204
50 + € 140,4443
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 175,55

1 x € 175,5495

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 25.0
l1 1060.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Voor schroeven M6
d1 7.0
d2 11.0
Gewicht kg 3.82
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op