Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 15.0 4.5 3700.0 Staal

Deze 15 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Essentra artikelnummer:

20163044

Oud artikelnummer:

20163044

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 441,3286
10 - 19 € 397,1945
20 - 49 € 375,1326
50 + € 353,0604
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 441,33

1 x € 441,3286

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 15.0
l1 3700.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
Voor schroeven M4
d1 4.5
d2 7.5
Gewicht kg 5.18
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op