20162917
20162917
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 346,1091 |
| 10 - 19 | € 311,4953 |
| 20 - 49 | € 294,1941 |
| 50 + | € 276,8825 |
| Railtype | Standaard |
|---|---|
| Railmaat | 15.0 |
| l1 | 2860.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Voor schroeven | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Gewicht kg | 4.00 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan