20263461
20263461
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 80,5921 |
| 10 - 19 | € 72,5285 |
| 20 - 49 | € 68,5028 |
| 50 + | € 64,4762 |
| d1 tol H6 | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 65.0 |
| d2 | M8 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 36.0 |
| h3 ±005 | 64.0 |
| h4 | 12.0 |
| l2 ±02 | 50.0 |
| w1 | 82.0 |
| w2 ±02 | 65.0 |
| w3 | 41.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1568.0 |
| Static load C0 max. N | 2352.0 |
| Gewicht g | 600.0 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Omvat | Roestvrijstalen lineaire lager geïnstalleerd |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan