Menu Search

Lineaire drager met flens 25.0 65.0 M8 Aluminium

Deze open lineaire drager met flens wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met assteunrails. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Essentra artikelnummer:

20263386

Oud artikelnummer:

20263386

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 53,846
10 - 19 € 48,46
20 - 49 € 45,767
50 + € 43,075
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 53,85

1 x € 53,846

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Gewicht g 600.0
Materiaal behuizing Aluminium
Omvat Stalen lineaire lager geïnstalleerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op