Menu Search

Lineaire drager met flens 16.0 42.0 M5 Aluminium

Deze open lineaire drager met flens wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met assteunrails. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Essentra artikelnummer:

20263362

Oud artikelnummer:

20263362

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 39,76
10 - 19 € 35,782
20 - 49 € 33,793
50 + € 31,804
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,76

1 x € 39,76

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Gewicht g 180.0
Materiaal behuizing Aluminium
Omvat Stalen lineaire lager geïnstalleerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op