Menu Search

Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken zijn geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en passing, en zorgen voor een nette en aantrekkelijke afwerking.
Essentra artikelnummer:

10257470

Oud artikelnummer:

465474

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1762
2500 + € 0,1521
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 44,05

250 x € 0,1762

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 40.0 mm
L1 10.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op