Menu Search

Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken zijn geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en passing, en zorgen voor een nette en aantrekkelijke afwerking.
Essentra artikelnummer:

10257456

Oud artikelnummer:

465472

1700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,6451
1000 + € 0,4274
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 64,51

100 x € 0,6451

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 50.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op