Menu Search

Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken zijn geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en passing, en zorgen voor een nette en aantrekkelijke afwerking.
Essentra artikelnummer:

10246993

Oud artikelnummer:

460942

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,3147
2000 + € 0,1929
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 62,94

200 x € 0,3147

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 40.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op