Menu Search

Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken zijn geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en passing, en zorgen voor een nette en aantrekkelijke afwerking.
Essentra artikelnummer:

10246979

Fabrikant artikelnummer:

460939

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2312
3000 + € 0,1415
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 69,36

300 x € 0,2312

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op