Menu Search

Led-lichtpijp 1 3.0 mm 16.5 mm Transparant

Doorzichtige verticale lichtbuizen ontworpen om licht vanaf een printplaat gemonteerde LED naar een schermpaneel over te brengen. Dit item heeft een platte bovenkant.
Essentra artikelnummer:

10113653

Oud artikelnummer:

VLP2-F-3

1990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3722
5000 - 9999 € 0,2929
10000 + € 0,2547
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 372,20

1000 x € 0,3722

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polycarbonaat
Kopvorm Vlak
Gatdiameter 2.4 mm
Afstand tussen gaten 7.5 mm
Totale breedte 10.0 mm
Pijpdiameter 3.0 mm
Pijplengte 16.5 mm
Draadlengte 3.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Verpakkingsaantal 1000
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op