Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10113608
VLP2-D-4
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3737 |
| 5000 - 9999 | € 0,2944 |
| 10000 + | € 0,2593 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Transparant |
|---|---|
| Massief materiaal | Polycarbonaat |
| Kopvorm | Bol |
| Gatdiameter | 0.094 in |
| Gatdiameter | 2.4 mm |
| Afstand tussen gaten | 0.295 in |
| Afstand tussen gaten | 7.5 mm |
| Totale breedte | 0.394 in |
| Totale breedte | 10.0 mm |
| Pijpdiameter | 0.118 in |
| Pijpdiameter | 3.0 mm |
| Pijplengte | 21.8 mm |
| Pijplengte | 0.858 in |
| Draadlengte | 0.118 in |
| Draadlengte | 3.0 mm |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Verpakkingsaantal | 1000 |
| Uitvoering | 2 |
| Goederencode | 3926909790 |