10113516
VLP1-D-3
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3443 |
| 5000 - 9999 | € 0,27 |
| 10000 + | € 0,2374 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Transparant |
|---|---|
| Massief materiaal | Polycarbonaat |
| Kopvorm | Bol |
| Gatdiameter | 0.059 in |
| Gatdiameter | 1.5 mm |
| Afstand tussen gaten | 0.185 in |
| Afstand tussen gaten | 4.7 mm |
| Totale breedte | 0.252 in |
| Totale breedte | 6.4 mm |
| Pijpdiameter | 0.118 in |
| Pijpdiameter | 3.0 mm |
| Pijplengte | 16.5 mm |
| Pijplengte | 0.65 in |
| Draadlengte | 0.098 in |
| Draadlengte | 2.5 mm |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Verpakkingsaantal | 1000 |
| Uitvoering | 2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan