Menu Search

Led-afstandhouders

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.

Serie: SRLEDS1E

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Vorm Kleur Materiaal Compatibel led-type Totale hoogte Bestellen
€ 0,1678 - € 0,2456 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
€ 0,1784 - € 0,2456 2000 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
€ 0,18 - € 0,2608 116 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
€ 0,3798 - € 0,3798 158 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
€ 0,5385 - € 0,5385 9000 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
21.6 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 2774 Op voorraad
Langwerpig
Zwart
PVC
4.8 mm
€ 0,1632 - € 0,2364 16196 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
€ 0,4943 - € 0,4943 Vraag de levertijd aan hier
Vierkant
Zwart
PVC
6.4 mm
€ 0,0918 - € 0,1514 2834 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
22.2 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 282 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
12.7 mm
€ 0,1632 - € 0,2364 765 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
€ 0,3447 - € 0,3447 49 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
7.6 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 2000 Op voorraad
Langwerpig
Zwart
PVC
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,1292 - € 0,1292 408 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
22.2 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 11968 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 1000 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
  • van 5
Led-afstandhouder 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110485

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,1678

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    6.4 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,1784

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    8.6 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110560

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,18

Voorraadniveaus
116 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    10.7 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110607

Prijsbereik
€ 0,3798 - € 0,3798

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    14 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314081

Prijsbereik
€ 0,5385 - € 0,5385

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    21.6 mm
Led-afstandhouder 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10314128

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,2029

Voorraadniveaus
2774 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Langwerpig
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
  • Totale diameter
    8.1 mm
  • Totale hoogte
    4.8 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110478

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,1632

Voorraadniveaus
16196 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    6.1 mm
Led-afstandhouder 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110133

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0627

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    3.6 mm
  • Totale hoogte
    25.4 mm
Led-afstandhouder 6.4 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10320976

Prijsbereik
€ 0,4943 - € 0,4943

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Vierkant
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale hoogte
    6.4 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Led-afstandhouder 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110225

Prijsbereik
€ 0,1514 - € 0,0918

Voorraadniveaus
2834 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110263

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,2029

Voorraadniveaus
282 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110447

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,1632

Voorraadniveaus
765 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    4.6 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110508

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,3447

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    7.6 mm
Led-afstandhouder 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10314159

Prijsbereik
€ 0,5126 - € 0,5126

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Langwerpig
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
  • Totale diameter
    8.1 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110393

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
Led-afstandhouder 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110034

Prijsbereik
€ 0,1292 - € 0,1292

Voorraadniveaus
408 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
Led-afstandhouder 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110195

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0627

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    3.6 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110300

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110348

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
11968 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110386

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm