Menu Search

Led-afstandhouder 6.4 mm PVC UL94 V-0 Zwart

Square spacer for 3mm (T1) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Essentra artikelnummer:

10320952

Oud artikelnummer:

SQLEDS1-4-26

3753 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3472
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 347,20

1000 x € 0,3472

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Vierkant
Compatibel LED-type (alle) T-1,3.0 mm
Totale hoogte 6.4 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op