Menu Search

Led-afstandhouder 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Zwart

Ronde solide afstandhouder voor 3 mm (T1) of 5 mm (T1 3/4) LED. Biedt isolatie aan terminals en beschermt tegen buigen.
Essentra artikelnummer:

10314142

Oud artikelnummer:

LEDS3-6-26

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2029
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 202,90

1000 x € 0,2029

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Langwerpig
Compatibel LED-type (alle) T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
Totale diameter 8.1 mm
Totale hoogte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op