Menu Search

Led-afstandhouder 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

Ribbed body spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10638934

Oud artikelnummer:

LEDS2E-6-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 30000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Rond
Compatibel LED-type (alle) T-1 3/4,5,0 mm
Totale diameter 6.0 mm
Totale hoogte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op