Menu Search

Led-afstandhouder 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

Geribbelde afstandhouder voor 5mm (T1 3/4) LED. Biedt isolatie aan terminals en beschermt tegen buigen.
Essentra artikelnummer:

10110331

Oud artikelnummer:

LEDS2E-16-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0955
5000 - 9999 € 0,086
10000 - 19999 € 0,0774
20000 - 29999 € 0,0696
30000 + € 0,0627
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 95,50

1000 x € 0,0955

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Rond
Compatibel LED-type (alle) T-1 3/4,5,0 mm
Totale diameter 6.0 mm
Totale hoogte 25.4 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op