Menu Search

Led-afstandhouder 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Zwart

Ronde solide afstandhouder voor 3 mm (T1) LED. Isoleert terminals en beschermt tegen buigen.
Essentra artikelnummer:

10110065

Oud artikelnummer:

LEDS1-6-26

28932 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1193
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 119,30

1000 x € 0,1193

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Rond
Compatibel LED-type (alle) T-1,3.0 mm
Totale diameter 4.0 mm
Totale hoogte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op