Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M5 25.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10368688

Oud artikelnummer:

300052559935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 1,4188
1000 + € 1,0175
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 709,40

500 x € 1,4188

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Cilindervormig
Totale diameter 10.0 mm
Totale hoogte 25.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op