Menu Search

Led-afstandhouders - Rond, metrisch

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
78 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibel LED-type (alle) Totale diameter Totale hoogte Bestellen
€ 0,1944 - € 0,1944 2998 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2980 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 968 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
21.0 mm
€ 0,0506 - € 0,0911 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
6.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 2406 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
13.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
26.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 2000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2678 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
€ 0,0975 - € 0,0975 7261 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 92741 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2000 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
€ 0,1178 - € 0,1178 32903 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2740 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
21.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 88 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
20.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
  • van 4
Led-afstandhouder 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109656

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109403

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109458

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2980 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109489

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109427

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
968 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109533

Prijsbereik
€ 0,0911 - € 0,0506

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109601

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
2406 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109731

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109861

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109816

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109885

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2678 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109496

Prijsbereik
€ 0,0975 - € 0,0975

Voorraadniveaus
7261 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109557

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
92741 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109632

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109694

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109786

Prijsbereik
€ 0,1178 - € 0,1178

Voorraadniveaus
32903 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109687

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2740 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109922

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109960

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109298

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm