Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1115 | 2621 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 2562 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 7261 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1332 | 104741 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2740 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 2017 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 2011 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 393 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 1000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 2990 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 6038 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 88 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 599 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 1000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan