Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1944 - € 0,1944 | 2998 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 5 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1178 - € 0,1178 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 1001 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 3000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 1000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2980 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 1000 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2000 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 2011 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 393 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 1000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 2990 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan