Menu Search

Led-afstandhouders - Rond, metrisch

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
78 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibel LED-type (alle) Totale diameter Totale hoogte Bestellen
€ 0,1944 - € 0,1944 2998 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 5 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
€ 0,1178 - € 0,1178 2000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 1001 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 3000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2980 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1587 1000 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2000 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
26.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 2011 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
17.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 393 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
23.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
27.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2990 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
  • van 4
Led-afstandhouder 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109656

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109366

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109281

Prijsbereik
€ 0,1178 - € 0,1178

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109373

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1001 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109410

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109465

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10478189


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109403

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109458

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2980 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109489

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109588

Prijsbereik
€ 0,1587 - € 0,1587

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109632

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109694

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109731

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109649

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
2011 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109700

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
393 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109748

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109847

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109892

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110003

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm