Menu Search

Led-afstandhouder 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

Ronde solide afstandhouder voor 3 mm (T1) LED. Isoleert terminals en beschermt tegen buigen.
Essentra artikelnummer:

10109502

Oud artikelnummer:

LEDM-2-03

510 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1035
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 103,50

1000 x € 0,1035

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Vorm Rond
Compatibel LED-type (alle) T-1,3.0 mm
Totale diameter 4.8 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op