Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Aantal sleuven | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,241 - € 0,241 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 3,4631 - € 3,4631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,7918 - € 3,1732 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| € 3,3105 - € 4,1039 | 13950 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2791 - € 0,3386 | 862 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,3386 | 3637 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 3,5394 - € 3,5394 | 2692 Op voorraad |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 1,7087 - € 1,9985 | 10098 Op voorraad |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,508 - € 0,508 | 1019 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| € 3,4478 - € 3,4478 | 97 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,2273 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 2,9139 - € 3,3868 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,4012 | 2000 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 2,5324 - € 2,9138 | 280 Op voorraad |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 2,3799 - € 2,7766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,4912 - € 0,6041 | 353 Op voorraad |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 4,4548 - € 4,4548 | 770 Op voorraad |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 2,9291 - € 3,3716 | 47 Op voorraad |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,3401 - € 0,415 | 1340 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,8696 - € 0,8696 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan