Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Aantal sleuven | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8154 - € 1,8154 | 70 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 3,4631 - € 3,4631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,7918 - € 3,1732 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| € 3,3105 - € 4,1039 | 13950 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,1243 | 48 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 3,5241 - € 3,5241 | 100 Op voorraad |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 2,3799 - € 2,7766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 2,3647 - € 2,746 | 38 Op voorraad |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 2,9291 - € 3,3716 | 47 Op voorraad |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,3402 | 63 Op voorraad |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 2,2731 - € 2,5782 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1983 | 464 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 6,9262 - € 6,9262 | 29 Op voorraad |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| € 0,508 - € 0,508 | 1019 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| € 3,4478 - € 3,4478 | 9197 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| € 0,392 - € 0,392 | 2000 Op voorraad |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| € 3,5699 - € 3,5699 | 99 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3401 - € 0,415 | 1340 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,8696 - € 0,8696 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan