Menu Search

Kwartslagslot 8,0 mm driehoekige sleutel 56.0 mm Zinklegering

Dekselslot geschikt voor gebruik op dikke panelen zoals isolatiepanelen. Afsluitbaar volgens IP65-standaard en wordt geleverd met een rubberen afdichtingspakking.
Essentra artikelnummer:

20058920

Oud artikelnummer:

06411384034E

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,8073
50 - 249 € 2,7195
250 + € 2,4475
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 3,81

1 x € 3,8073

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing Zamak
Voltooien Verchroomd
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 56.0 mm
Maximale compatibele deurdikte 40.0 mm
Grijpbereik 56.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op