Menu Search

Kwartslagslot 8,0 mm driehoekige sleutel 30.0 mm Zinklegering

Dekselslot geschikt voor gebruik op dikke panelen zoals isolatiepanelen. Afsluitbaar volgens IP65-standaard en wordt geleverd met een rubberen afdichtingspakking.
Essentra artikelnummer:

20058876

Oud artikelnummer:

06411382030E

85 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,986
50 - 149 € 5,704
150 + € 4,247
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 7,99

1 x € 7,986

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing Zamak
Voltooien Verchroomd
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 30.0 mm
Maximale compatibele deurdikte 20.0 mm
Grijpbereik 30.0 mm
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op