Menu Search

Kwartslagslot Gegoten zinklegering

Dekselslot geschikt voor gebruik op dikke panelen zoals isolatiepanelen. Afsluitbaar volgens IP65-standaard en wordt geleverd met een rubberen afdichtingspakking.
Essentra artikelnummer:

20058739

Oud artikelnummer:

06411155030E

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 28,538
50 + € 20,384
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 28,54

1 x € 28,538

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op