Menu Search

Kwartslagslot 3b0 mm dubbelbaardsleutel 54.0 mm Zinklegering

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Essentra artikelnummer:

20058531

Oud artikelnummer:

06411134033E

77 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,262
50 - 149 € 6,616
150 + € 4,92
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 9,26

1 x € 9,262

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleuteltype 3b0 mm dubbelbaardsleutel
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing Zamak
Voltooien Verchroomd
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 54.0 mm
Maximale compatibele deurdikte 40.0 mm
Grijpbereik 54.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op