Kwartslagsluitingen met vleugelknoppen zijn verkrijgbaar met een extra lange behuizing. Deze zijn ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en worden geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Ze zijn verkrijgbaar in verchroomd of zwartgepoedercoat gegoten zink met verschillende klembereiken
Serie: SR5523
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Behuizingshoogte | Greeplengte | Maximale compatibele deurdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,35 - € 20,09 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 16,371 - € 22,919 | 132 Op voorraad |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 19,114 - € 26,759 | 28 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| € 16,371 - € 22,919 | 61 Op voorraad |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 5,7143 - € 8,889 | 48 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| € 19,114 - € 26,759 | 47 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| € 14,35 - € 20,09 | 50 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 16,371 - € 22,919 | 104 Op voorraad |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 14,35 - € 20,09 | 5 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 18,648 - € 26,107 | 37 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| € 17,757 - € 24,859 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| € 16,371 - € 22,919 | 19 Op voorraad |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 17,757 - € 24,859 | 49 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| € 17,757 - € 24,859 | 18 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| € 19,114 - € 26,759 | 105 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| € 14,35 - € 20,09 | 42 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 17,757 - € 24,859 | 3 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| € 16,371 - € 22,919 | 2 Op voorraad |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| € 14,35 - € 20,09 | 143 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 17,757 - € 24,859 | 50 Op voorraad |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan