Menu Search

Kwartslagklink Vleugelknop

Dit kwartslagslot met vleugelknop is ontworpen om deuren en panelen te beveiligen en te vergrendelen met een roterende nok (pal) die wordt vastgezet door het frame aan de achterkant vast te klikken. Het wordt geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting. Eenvoudig en snel te installeren voor veelvoudig gebruik.
Essentra artikelnummer:

20056995

Oud artikelnummer:

0621136E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,7314
50 - 249 € 1,951
250 + € 1,7559
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 2,73

1 x € 2,7314

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Kophoogte 20.0 mm
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Materiaal sluitlip Staal
Kleur Naturel
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op