Menu Search

Vleugelknop Gelijke sleutels 16.0 mm Staal Chroom

Dit kwartslagslot met vleugelknop is ontworpen om deuren en panelen te beveiligen en te vergrendelen met een roterende nok (pal) die wordt vastgezet door het frame aan de achterkant vast te klikken. Het heeft een rubberen pakking voor een goede afdichting en twee standaard Euro-sleutels voor extra veiligheid. Zwart en gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20064051

Fabrikant artikelnummer:

165123210

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 10,3823
50 + € 4,9439
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 51,91

5 x € 10,3823

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeptype Vleugelknop, handgreep met sleutel
Sleuteltype Gelijke sleutels
Grijpbereik 16.0 mm
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal vergrendeling Staal
Kleur Chroom
Voltooien Verchroomd
Goederencode 8301409000
Bevestigingsgatlengte 14.2 mm
Hoogte knop 13.4 mm
Bevestigingsgatbreedte 16.2 mm
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op