Menu Search

Vleugelknop Eurosleutel (5333) Zwart

Dit kwartslagslot met vleugelknop is ontworpen om deuren en panelen te beveiligen en te vergrendelen met een roterende nok (pal) die wordt vastgezet door het frame aan de achterkant vast te klikken. Het heeft een rubberen pakking voor een goede afdichting en twee standaard Euro-sleutels voor extra veiligheid. Naturel kleur en gemaakt van gegoten zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20120931

Oud artikelnummer:

065120536E

17 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 40,417
50 + € 21,611
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 40,42

1 x € 40,417

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleuteltype Eurosleutel (5333)
Kleur Zwart
Goederencode 7907000090
Massief materiaal Gegoten zinklegering

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op