20077426
5624047E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
|---|---|
| Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
| Grijpbereik | 1.122 in |
| Grijpbereik | 28.5 mm |
| Materiaal sluitlip | RVS |
| Materiaal vergrendeling | RVS |
| Kleur | Naturel |
| Voltooien | Onbewerkt |
| Sleuteltype | 5,0 mm dubbelbaardsleutel |
| Vergrendelingsstijl | Quarter-Turn Latch |
| Handgreeptype | Vleugelknopgreep |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan