Menu Search

Kwartslagklink 26.5 mm 7,0 mm driehoekige sleutel

Essentra artikelnummer:

20067045

Oud artikelnummer:

26012123736

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 4,6902
50 + € 3,3502
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 23,45

5 x € 4,6902

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Grijpbereik 26.5 mm
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Kleur Zwart
Voltooien Zwart gepoedercoat
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Latch
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier en hangslot-optie
Omvat Nok en sleutel afzonderlijk verkrijgbaar
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op