Menu Search

Kwartslagklink 8,0 mm driehoekige sleutel 24.5 mm PA

Essentra artikelnummer:

20078140

Oud artikelnummer:

660120203834E

49 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,6952
50 - 249 € 1,9251
250 + € 1,7326
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 2,70

1 x € 2,6952

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal PA
Voltooien Kunststof gecoat
Grijpbereik 24.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Kwartslagvergrendeling met veer
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op