Menu Search

Kwartslagklink 5,0 mm dubbelbaardsleutel 28.5 mm PA

Essentra artikelnummer:

20077945

Oud artikelnummer:

660120201547E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,6218
50 - 249 € 1,8727
250 + € 1,6854
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 2,62

1 x € 2,6218

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal PA
Voltooien Kunststof gecoat
Grijpbereik 28.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Sleuteltype 5,0 mm dubbelbaardsleutel
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op