Menu Search

Kwartslagklink 8,0 mm driehoekige sleutel 8.5 mm Zinklegering

Essentra artikelnummer:

20078256

Oud artikelnummer:

660120123860E

46 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,8541
50 - 249 € 2,0386
250 + € 1,8348
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 2,85

1 x € 2,8541

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Materiaal Zinklegering
Voltooien Kunststof gecoat
Grijpbereik 8.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Kwartslagvergrendeling met veer
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op