Menu Search

Sleutelvergrendeling 20.0 mm 3b0 mm dubbelbaardsleutel Gegoten zinklegering

Essentra artikelnummer:

20072377

Oud artikelnummer:

350111350E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,6126
100 - 499 € 3,2947
500 + € 3,2135
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 4,61

1 x € 4,6126

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Materiaal Gegoten zinklegering
Voltooien Verchroomd
Grijpbereik 20.0 mm
Noklengte 45.0 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 19,0 x 16,5 mm
Vergrendelingsstijl Kwartslagvergrendeling met veer
Sleuteltype 3b0 mm dubbelbaardsleutel
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op