Menu Search

Kwartslagklink 7,0 mm driehoekige sleutel 13.5 mm RVS

Essentra artikelnummer:

20051877

Oud artikelnummer:

066403710E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 24,87
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 2.487,00

100 x € 24,87

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal RVS
Voltooien Onbewerkt
Grijpbereik 13.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 16,2 x 14,2 mm
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op