Menu Search

Kwartslagslot 32.5 mm 5,0 mm dubbelbaardsleutel

Essentra artikelnummer:

20050948

Oud artikelnummer:

060201548E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 1,7344
10 + € 1,5609
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,73

1 x € 1,7344

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal Zinklegering
Voltooien Geen afwerking
Grijpbereik 24.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Kwartslagvergrendeling met veer
Sleuteltype 5,0 mm dubbelbaardsleutel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op